Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de hie­rro fun­di­do, mango extra corto

Martillos SIMPLEX de caras blandas, cuerpo de hierro fundido, mango extra corto

El cuerpo, fabricado en hierro fundido, viene con manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura. 

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.