Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de hie­rro fun­di­do, con "a­po­yo", mango extra corto

Martillos SIMPLEX de caras blandas, cuerpo de hierro fundido, con "apoyo", mango extra corto

Ahora del revés - contera con una nueva forma

¿Cansado de agacharte para coger tu martillo? No hay problema: El nuevo SIMPLEX con "apoyo" siempre "te respalda".

Su ingeniosa forma (con "apoyo") permite que este nuevo martillo se apoye de forma segura en su cabeza y reduce la necesidad de agacharse.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.