Con­te­ra SIM­PLEX, 50:40
TPE-medio, gris

EH 3203.

La contera SIMPLEX de TPE-medio es un elastómero termoplástico de dureza media de aproximadamente 90 Shore A (comparable a la dureza de la contera de compuesto de caucho de la serie 3202). 

A diferencia de los martillos de goma convencionales, esta contera no deja marcas negras no deseadas.

Esta versión especial tiene un diámetro de D50mm, pero está integrada en un cuerpo de D40mm.

Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles

Características del producto:

  • Contera SIMPLEX de TPE-medio
  • Gris
  • Dureza media
  • Sin marcas
  • Diámetro de D50mm para montaje en un cuerpo de D40mm
  • Las superficies de contacto de gran tamaño evitan que el cuerpo se raye

Áreas de aplicación

Para materiales delicados, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, construcción de puertas y ventanas, trabajos de carpintería, alicatados

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Artículo No.:
3203.051
Contera SIMPLEX, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Peso: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Contera

  • TPE-medio, gris
  • Sin marcas
  • Medio duro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3203. Contera SIMPLEX, 50:40 – TPE-medio, gris
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
conteras SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.