EH 22020.
Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.
These locators with bore hole have 90° notches on all four side surfaces (2x horizontal and 2x vertical to the mounting direction). Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
We recommend spring plungers with reinforced or heavy spring load. Please consider the insertion depth of the ball (dimension a) into the locator during installation.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels