Filtro de producto
Su selección resultó en 29 aciertos
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Índice de elasticidad R: 44 N/mm
Capacidad de carga máx.: 166 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 77 N/mm
Capacidad de carga máx.: 289 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 16 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 52 N/mm
Capacidad de carga máx.: 261 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 153 N/mm
Capacidad de carga máx.: 767 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 22 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 202 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1010 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 31 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 462 N/mm
Capacidad de carga máx.: 2890 N
Elasticidad: 6,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 64 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 236 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1798 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 80 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Índice de elasticidad R: 200 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1499 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 109 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, en ambos lados
Más detalles
con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Índice de elasticidad R: 330 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3298 N
Elasticidad: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 310 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Índice de elasticidad R: 35 N/mm
Capacidad de carga máx.: 88 N
Elasticidad: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 3 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Índice de elasticidad R: 38 N/mm
Capacidad de carga máx.: 142 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 8 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 96 N/mm
Capacidad de carga máx.: 360 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 17 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 61 N/mm
Capacidad de carga máx.: 305 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 19 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Índice de elasticidad R: 224 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1119 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 24 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 173 N/mm
Capacidad de carga máx.: 863 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 510 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3188 N
Elasticidad: 6,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 69 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Índice de elasticidad R: 157 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1178 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 85 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Índice de elasticidad R: 263 N/mm
Capacidad de carga máx.: 1975 N
Elasticidad: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 112 g
show article view
Versión:
con rosca hembra y rosca macho
Más detalles
con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Índice de elasticidad R: 392 N/mm
Capacidad de carga máx.: 3922 N
Elasticidad: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 340 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Índice de elasticidad R: 35 N/mm
Capacidad de carga máx.: 69 N
Elasticidad: 2,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 5 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 43 N/mm
Capacidad de carga máx.: 163 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 14 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 73 N/mm
Capacidad de carga máx.: 273 N
Elasticidad: 3,75 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 18 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 46 N/mm
Capacidad de carga máx.: 231 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con rosca macho, en ambos lados
Más detalles
con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Índice de elasticidad R: 180 N/mm
Capacidad de carga máx.: 902 N
Elasticidad: 5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 27 g
show article view
Material
Pletina
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Casquillo roscado
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Cuerpo
Caucho natural (NR), negro
Tornillo
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Notas
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.