Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de alu­mi­nio
 IM0013193 Foto Banner

Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de alu­mi­nio

Martillos SIMPLEX de caras blandas, cuerpo de aluminio

El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Disponibles 6 conteras con diferentes grados de dureza en diámetros desde 30mm a 60mm.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.