Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de fun­di­ción de acero re­for­za­do
 IM0013197 Foto Banner

Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de fun­di­ción de acero re­for­za­do

Martillos SIMPLEX de caras blandas, cuerpo de fundición de acero reforzado

El cuerpo de fundición negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de las paredes y a los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Disponibles 8 conteras con diferentes grados de dureza en diámetros desde 30 mm a 80 mm.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.