MAXXCRAFT - Potencia mejorada que se puede sentir
Halder ha volcado sus décadas de experiencia en la fabricación de los martillos SIMPLEX de caras blandas en la ingeniería de un martillo de cerrajero cuyos detalles innovadores ofrecen un rendimiento mejorado durante el uso diario que se puede ver, sentir y medir.
Fabricado de acuerdo con la norma DIN 1041, el martillo de cerrajero MAXXCRAFT tiene una cabeza de martillo forjada a la medida hecha de acero especial de alta calidad con cara y peña pulida así como un bisel que cumple con las regulaciones. La cara y la peña están cuidadosamente endurecidas y tratadas térmicamente. La unión especial entre la cabeza del martillo y el mango forma una unidad no desmontable que amortigua las vibraciones. Estas propiedades, combinadas con el mango ergonómico de madera de nogal americano, provocan una notable absorción de rebote, lo que resulta en una transmisión completa de la fuerza de impacto a la pieza de trabajo.
Estudios han demostrado que la carga de vibración en el mango al golpear el acero en el MAXXCRAFT es aproximadamente un 68.7 por ciento menor que con un martillo de cerrajero DIN estándar de 500 gramos. Otra área donde el MAXXCRAFT supera a la competencia es la fuerza de impacto, donde el MAXXCRAFT es aproximadamente un 24.2 por ciento más alta que la de un martillo de cerrajero DIN estándar de 500 gramos.
Por lo tanto, es posible un trabajo sin fatiga y suave para las articulaciones debido a la baja vibración durante el impacto. Además de un diseño optimizado y atractivo, la herramienta también cuenta con un mango con funda protectora de goma diseñada para absorber golpes fallidos.
El martillo de cerrajero MAXXCRAFT está disponible en modelos de 300 g, 500 g, 800 g y 1.000 g.
El martillo de cerrajero MAXXCRAFT, "Made in Germany" ha sido certificado por GS por el instituto de pruebas VPA Remscheid. Su aplicabilidad universal lo convierte en la herramienta preferida tanto para el comercio como para la industria y también en el sector privado, simplemente en todas partes, donde anteriormente se utilizaban martillos de cerrajero DIN convencionales y causaban vibraciones y fatiga.