Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Gracias a la flexibilidad en su parte posterior, permiten trabajar con tolerancias en su alojamiento de 0,2 mm. De esta manera podemos rebajar costes de mecanizado del alojamiento.
Este artículo 22080.0710 - Posicionador lisos, con cuello y bola, autoajustables / cuerpo de termoplástico, bola de acero inoxidable (d1 +0,1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores lisos, con cuello y bola, autoajustables (EH 22080.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.