22080.0806 - Posicionador
lisos, con cuello y bola, autoajustables

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Gracias a la flexibilidad en su parte posterior, permiten trabajar con tolerancias en su alojamiento de 0,2 mm. De esta manera podemos rebajar costes de mecanizado del alojamiento. 

Este artículo 22080.0806 - Posicionador lisos, con cuello y bola, autoajustables / cuerpo y bola de termoplástico (d1 +0,1: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola, autoajustables (EH 22080.)

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Termoplástico POM, blanco
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
22080.0806
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de termoplástico
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 12,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Alojamiento D1 +0,2: 6 mm
  • Peso: 0,2 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, negro

Bola

  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22080.0806
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.