Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola, autoajustables – PULGADAS

EH 2B080.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Los posicionadores compensan tolerancias de hasta 0.008" (pulgadas) del orificio de ubicación mediante auto-ajuste. Esto rebaja costes de mecanizado del alojamiento.

Su selección resultó en 5 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,004 [en]
l1 ±0,01 [en]
Pre­sión1) F1 ~ [lb]
Pre­sión1) F2 ~ [lb]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,004 [en]:
3/16 en
l1 ±0,01 [en]:
0,236 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Artículo No.:
2B080.0050
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1 +0,004: 3/16 en
  • d2: 0,157 en
  • d3: 0,22 en
  • l1 ±0,01: 0,236 en
  • l2: 0,039 en
  • Carrera s: 0,039 en
  • Presión1) F1: ~ 1,3 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,1 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 122 °F
  • Alojamiento D1 +0,008: 3/16 en
  • Peso: 0,012 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,004 [en]:
1/4 en
l1 ±0,01 [en]:
0,276 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Artículo No.:
2B080.0060
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1 +0,004: 1/4 en
  • d2: 0,197 en
  • d3: 0,276 en
  • l1 ±0,01: 0,276 en
  • l2: 0,039 en
  • Carrera s: 0,059 en
  • Presión1) F1: ~ 1,4 lb
  • Presión1) F2: ~ 2,8 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 122 °F
  • Alojamiento D1 +0,008: 1/4 en
  • Peso: 0,024 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,004 [en]:
5/16 en
l1 ±0,01 [en]:
0,354 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artículo No.:
2B080.0080
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1 +0,004: 5/16 en
  • d2: 0,256 en
  • d3: 0,335 en
  • l1 ±0,01: 0,354 en
  • l2: 0,039 en
  • Carrera s: 0,075 en
  • Presión1) F1: ~ 1,9 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 122 °F
  • Alojamiento D1 +0,008: 5/16 en
  • Peso: 0,051 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,004 [en]:
3/8 en
l1 ±0,01 [en]:
0,531 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artículo No.:
2B080.0090
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1 +0,004: 3/8 en
  • d2: 0,315 en
  • d3: 0,433 en
  • l1 ±0,01: 0,531 en
  • l2: 0,059 en
  • Carrera s: 0,091 en
  • Presión1) F1: ~ 2,7 lb
  • Presión1) F2: ~ 5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 122 °F
  • Alojamiento D1 +0,008: 3/8 en
  • Peso: 0,103 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
plástico
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,004 [en]:
1/2 en
l1 ±0,01 [en]:
0,63 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Artículo No.:
2B080.0120
CAD
Documentos
Posicionador
  • d1 +0,004: 1/2 en
  • d2: 0,394 en
  • d3: 0,551 en
  • l1 ±0,01: 0,63 en
  • l2: 0,059 en
  • Carrera s: 0,126 en
  • Presión1) F1: ~ 3,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 5,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 122 °F
  • Alojamiento D1 +0,008: 1/2 en
  • Peso: 0,208 oz
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, negro

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Montaje

Gracias al diseño flexible del cuerpo, es posible montarlo manualmente y también una instalación superior segura.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 2B080. Posicionadores – lisos, con cuello y bola, autoajustables – PULGADAS
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.