22120.0808 - Posicionadores Retráctiles
sin rosca, soldable

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.0808 - Posicionadores Retráctiles sin rosca, soldable / con pomo (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les sin rosca, soldable (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22120.0808
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 84 g
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero para soldar, pavonado

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro

Notas

No desmontable.

Montaje

Fijación asegurada por soldadura o pegado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0808
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.