22120.0010 - Posicionadores Retráctiles
con cuello hexagonal

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.0010 - Posicionadores Retráctiles con cuello hexagonal / con pomo (d1 -0,02 -0,05: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con cuello hexagonal (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22120.0010
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 mín.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l6 mín.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 23 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 119 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0010
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.