Em­pu­ña­du­ras In­di­ce acabado simple

EH 22121.

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

Aplicaciones limitadas a casos donde no se precise un posicionamiento muy preciso. La dureza del vástago permite muchas aplicaciones, como por ejemplo cierre de puertas.

Modelo simple y con diseño muy compacto.

Su selección resultó en 5 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22121.0105
CAD
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Par de apriete máx.: 1,6 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
show article view
Empuñaduras Indice
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artículo No.:
22121.0110
CAD
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,5 N
  • Presión1) F2: ~ 13,5 N
  • Par de apriete máx.: 4,5 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Empuñaduras Indice
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artículo No.:
22121.0115
CAD
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 16 N
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Empuñaduras Indice
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22121.0120
CAD
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Par de apriete máx.: 13 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Empuñaduras Indice
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artículo No.:
22121.0125
CAD
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • SW: 16 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 23 N
  • Par de apriete máx.: 42 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 104 g
show article view
Empuñaduras Indice

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero, cincado por galvanización

Contratuerca

  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M6
Artículo No.:
22120.0704
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8
Artículo No.:
22120.0705
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10
Artículo No.:
22120.0706
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
Artículo No.:
22120.0710
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero

Procedimiento

Levantando la empuñadura el vástago se retrae. Girándola se bloquea.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22121. Empuñaduras Indice – acabado simple
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.