Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.
Aplicaciones limitadas a casos donde no se precise un posicionamiento muy preciso. La dureza del vástago permite muchas aplicaciones, como por ejemplo cierre de puertas.
Modelo simple y con diseño muy compacto.
Este artículo 22121.0125 - Empuñaduras Indice acabado simple / (d1: 10 mm, d2: M16) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Indice acabado simple (EH 22121.)
Cuerpo
Vástago
Contratuerca
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Levantando la empuñadura el vástago se retrae. Girándola se bloquea.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados