22121.0120 - Empuñaduras Indice
acabado simple

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

Aplicaciones limitadas a casos donde no se precise un posicionamiento muy preciso. La dureza del vástago permite muchas aplicaciones, como por ejemplo cierre de puertas.

Modelo simple y con diseño muy compacto.

Este artículo 22121.0120 - Empuñaduras Indice acabado simple / (d1: 8 mm, d2: M12) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras In­di­ce acabado simple (EH 22121.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22121.0120
Documentos
Empuñaduras Indice
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Par de apriete máx.: 13 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 43 g
Empuñaduras Indice
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12
Artículo No.:
22120.0708
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero, cincado por galvanización

Contratuerca

  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Procedimiento

Levantando la empuñadura el vástago se retrae. Girándola se bloquea.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22121.0120
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.