Facilita el montaje y amplía las aplicaciones para los posicionadores y las empuñaduras índice. Pueden ser utilizados como asiento para casquillos de posicionamiento EH 22110.
Este artículo 22110.0412 - Elementos de Sujeción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición / orificio de montaje perpendicular al posicionador retráctil y empuñadura índice (d1: M12 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición (EH 22110.)
Espiga Roscada
Cuerpo
Las empuñaduras índice debe ser montadas en el agujero d1 en el lado avellanado.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores