Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 5 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 269 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 278 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 5 mm
Alojamiento H11: 8,3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 8,3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 8,3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 8,3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 235 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 291 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 10 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 282 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 289 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 309 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 13,8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 302 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 35 mm
Alojamiento H11: 13,8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 360 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 mín.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 35 mm
Alojamiento H11: 13,8 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 391 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 mín.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 15 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 385 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 mín.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 35 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 424 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 mín.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 40 mm
Alojamiento H11: 16 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 467 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 mín.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 25 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 709 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Más detalles
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 mín.: 25,2 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x mín.: 1,5 mm
x máx.: 30 mm
Alojamiento H11: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Peso: 776 g
show article view
Material
Eje
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
Botón
Aluminio, anodizado en rojo
Grillete
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
Muelle
Montaje
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Montaje:
Presione el botón y manténgalo presionado
Inserte el pasador de elevación
Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original)
Desmontaje:
Presione el botón y manténgalo presionado.
Retire el pasador de elevación.
Suelte el botón.
Procedimiento
Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones con una declaración de conformidad CE.
Ficha técnica EH 22350. Pasadores de Elevación – autobloqueantes
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones Pasadores de Elevación (EH 22350.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento compatibles para d1 = 8, 10, 12, 16 y 20
Otros productos
Pasadores de Elevación, autobloqueantes, acero inoxidable
Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de elevación
Casquillos de Posicionamiento, lisos, para pasadores de elevación
Casquillos de Posicinamiento con Junta, lisos, para pasadores de elevación
Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueantes
Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332
Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio
Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante - PULGADAS
Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
¿Cuál es la diferencia entre los pasadores de elevación y los pasadores de elevación con rosca?
Los componentes que tienen una rosca existente se pueden mover o elevar con el pasador de elevación con rosca. Los pasadores de elevación se pueden montar muy rápidamente en orificios existentes con muescas. Si no es posible una muesca, por ejemplo con piezas de paredes delgadas o material de soporte blando, se puede usar un casquillo de posicionamiento.
¿Qué tener en cuenta al montar los pasadores de elevación?
Una tolerancia H11 es suficiente para el orificio de posicionamiento. El pasador de elevación siempre debe insertarse completamente en el orificio. Como se trata de un dispositivo de elevación de carga certificado por TÜV con marcado CE, se deben observar las instrucciones de funcionamiento.
¿Cuánta carga axial se puede aplicar a los pasadores de elevación?
La capacidad de carga máxima depende de la variante utilizada. Los valores están en el rango de 1.5 kN (diámetro 8) a 10 kN (diámetro 20) con factor de seguridad 5 veces mayor. Se aplican valores más bajos para sujeción diagonal o dirección de sujeción de 90° - consulte la ficha técnica del producto.
¿A partir de qué cantidad se puede fabricar una geometría especial para los pasadores de elevación?
Se puede hacer una oferta económica para pedidos de 10 o más. No dude en enviarnos su consulta si es necesario.
¿Cuál es la diferencia entre el certificado TÜV y el marcado CE para los pasadores de elevación y pasadores de elevación con rosca?
Dado que los pasadores de elevación con rosca y los pasadores de elevación son dispositivos de elevación de carga y, por lo tanto, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/EC, la marca CE es obligatoria. El marcado CE incluye, entre otras cosas, que se especifica una capacidad de carga máxima de los pasadores de elevación y/o pasadores de elevación con rosca. Esta información está determinada por cálculos y pruebas internas. El pasador de elevación o el pasador de elevación con rosca recibe una aprobación de TÜV solo si estos valores también han sido probados y aprobados por TÜV. Los diseños especiales solo se fabrican como pasadores especiales sin marcado CE y, por lo tanto, sin indicación de la capacidad de carga, ya que normalmente no se realizan pruebas ni cálculos para ellos. Si es necesario, se puede emitir una marca CE si el pasador de elevación o el pasador de elevación con rosca es similar a un pasador de elevación estándar y sus datos de carga se pueden utilizar como referencia. Se debe solicitar un certificado TÜV especialmente al órgano TÜV para cada medida y va acompañado de costes adicionales. Por favor, envíenos su consulta si es necesario.
¿Los detalles en los pasadores de elevación son una indicación del lote de producción?
Sí, además de la fecha de producción anual, el respectivo número de serie S/N también se indica en el pasador de elevación.
¿De qué materiales están hechos los pasadores de elevación?
Existe una versión en acero termo tratado, templado, fosfatado al manganeso y una versión en acero inoxidable 1.4542 templado por precipitación, según el área de aplicación. Para los valores de carga, consulte la ficha técnica del producto.
¿Cuál es la vida útil de un pasador de elevación?
Esto no es posible responder de manera general, ya que siempre depende de la aplicación y las influencias ambientales. Si un pasador de elevación está dañado, p. ejemplo si está agrietado o deformado, debe dejar de usarse inmediatamente. Este control visual y funcional deber realizarse antes de cada uso. Además, el pasador de elevación debe someterse a un control de seguridad una vez al año, incluido un control visual y funcional por parte de una persona cualificada.
¿Se pueden utilizar los pasadores de elevación para protección personal?
Los pasadores de elevación no tienen aprobación para ser utilizados para la protección de personas. Si los pasadores de elevación han de utilizarse para este propósito , éste debe estar especialmente aprobado como elevador de personal por el fabricante de estos productos.