22350.0616 - Pasador de Elevación
autobloqueantes

Elemento de transporte robusto para un uso rápido y simple con grillete ajustable y vástago de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Los acoplamientos especiales, como por ejemplo roscas, no son necesarios en la pieza de trabajo.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Este artículo 22350.0616 - Pasador de Elevación autobloqueantes / (d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm, l1 +0,6: 35 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción autobloqueantes (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22350.0616
Documentos
Pasador de Elevación
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 mín.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
  • x   mín.: 1,5 mm
  • x   máx.: 15 mm
  • Alojamiento H11: 8,3 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 235 g
Pasador de Elevación

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

  • Aluminio, anodizado en rojo

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

  • Acero Inoxidable

Montaje

Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado
  2. Inserte el pasador de elevación
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original)

Desmontaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Retire el pasador de elevación. 
  3. Suelte el botón.

Procedimiento

Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones con una declaración de conformidad CE.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22350.0616
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones Pasadores de Elevación (EH 22350.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.