Elemento de transporte robusto para un uso rápido y simple con grillete ajustable y vástago de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Los acoplamientos especiales, como por ejemplo roscas, no son necesarios en la pieza de trabajo.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión.
Este artículo 22350.0635 - Pasador de Elevación autobloqueantes / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Elevación autobloqueantes (EH 22350.)
Eje
Botón
Grillete
Muelle
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones con una declaración de conformidad CE.
Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento compatibles para d1= 8, 10, 12, 16 y 20
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels