Casquillos de Posicinamiento con Junta, lisos
para pasadores de elevación
EH 22350.
La junta evita la entrada de líquidos y suciedad. Por lo tanto el casquillo es especialmente adecuado para el uso en el exterior.
Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.
El diseño es adecuado para aplicaciones que requieren instalación a ras de la superficie.
Se requiere una llave de espigas para la instalación. Como accesorio, ofrecemos una llave de espigas ajustable estándar, y como alternativa, una llave de espigas fija con adaptador para destornillador. Ésta última es especialmente adecuada para usar si el espacio es limitado.
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Junta tórica
NBR
Muelle
Acero inoxidable
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
llave de espigas ajustable, compensada : llave de espigas ajustable, compensada Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1990
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Diámetro del eje -0,1: 3 mm
Peso: 121 g
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
llave de espigas ajustable, compensada : llave de espigas ajustable, compensada Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 309 g
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) : llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1995
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Paso ±0,1: 16 mm
Diámetro del eje -0,1: 3 mm
Peso: 116 g
Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) : llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) Adecuado para la medida d1: 10 mm
Artículo No.:
22350.1996
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 10 mm
Paso ±0,1: 20 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 136 g
Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) : llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) Adecuado para la medida d1: 12 mm
Artículo No.:
22350.1997
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 12 mm
Paso ±0,1: 22 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 185 g
Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) : llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Paso ±0,1: 30 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 243 g
Cuadradillo: 1/2 en
Montaje
Tolerancias seguras y función consistente.
Fácilmente incorporable en diferentes materiales.
Montaje fácil del casquillo mediante una herramienta opcional.
Se pueden montar en orificios ciegos.
Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22350. Casquillos de Posicinamiento con Junta, lisos – para pasadores de elevación
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Pasadores de Elevación
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Flyer Lifting Devices
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.