Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to, lisos para pasadores de elevación

EH 22350.

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.

El diseño es adecuado para aplicaciones que requieren instalación a ras de la superficie.

Se requiere una llave de espigas para la instalación. Como accesorio, ofrecemos una llave de espigas ajustable estándar, y como alternativa, una llave de espigas fija con adaptador para destornillador. Ésta última es especialmente adecuada para usar si el espacio es limitado.

Resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Su selección resultó en 17 aciertos

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]
l3 [mm]
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0601 / .0701
Artículo No.:
22350.1900
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0601 / .0701
  • Peso: 31 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0602 / .0702
Artículo No.:
22350.1902
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0602 / .0702
  • Peso: 32 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0604 / .0704
Artículo No.:
22350.1904
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0604 / .0704
  • Peso: 41 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0606 / .0706
Artículo No.:
22350.1906
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 1,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 1,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 0,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0606 / .0706
  • Peso: 49 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0621 / .0721
Artículo No.:
22350.1910
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0621 / .0721
  • Peso: 55 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0623 / .0723
Artículo No.:
22350.1912
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0623 / .0723
  • Peso: 64 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0625 / .0725
Artículo No.:
22350.1914
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0625 / .0725
  • Peso: 70 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0627 / .0727
Artículo No.:
22350.1916
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 2,7 kN
  • Capacidad de carga F2: 2,4 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0627 / .0727
  • Peso: 93 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0631 / .0731
Artículo No.:
22350.1920
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0631 / .0731
  • Peso: 80 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0633 / .0733
Artículo No.:
22350.1922
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0633 / .0733
  • Peso: 94 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0635 / .0735
Artículo No.:
22350.1924
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Para longitud nominal: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0635 / .0735
  • Peso: 116 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0637 / .0737
Artículo No.:
22350.1926
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 3,5 kN
  • Capacidad de carga F2: 3,2 kN
  • Capacidad de carga F3: 2,8 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0637 / .0737
  • Peso: 130 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0641 / .0741
Artículo No.:
22350.1930
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0641 / .0741
  • Peso: 163 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0643 / .0743
Artículo No.:
22350.1934
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0643 / .0743
  • Peso: 201 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0645 / .0745
Artículo No.:
22350.1936
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Para longitud nominal: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 4,8 kN
  • Capacidad de carga F2: 4,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 4,1 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0645 / .0745
  • Peso: 248 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0673 / .0773
Artículo No.:
22350.1954
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 10 kN
  • Capacidad de carga F2: 8,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 6,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0673 / .0773
  • Peso: 341 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Para lon­gi­tud no­mi­nal [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Para pa­sa­do­res de ele­va­ción:
22350.0675 / .0775
Artículo No.:
22350.1956
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento, liso
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Para longitud nominal: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacidad de carga F1: 10 kN
  • Capacidad de carga F2: 8,5 kN
  • Capacidad de carga F3: 6,5 kN
  • Para pasadores de elevación: 22350.0675 / .0775
  • Peso: 413 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento, liso

Material

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1990
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 8 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 3 mm
  • Peso: 121 g
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10/12/16/20/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 8 mm
Artículo No.:
22350.1995
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 8 mm
  • Paso ±0,1: 16 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 3 mm
  • Peso: 116 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 10 mm
Artículo No.:
22350.1996
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm
  • Paso ±0,1: 20 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 12 mm
Artículo No.:
22350.1997
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 12 mm
  • Paso ±0,1: 22 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 185 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
  • Paso ±0,1: 30 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Cuadradillo: 1/2 en

Montaje

Tolerancias seguras y función consistente.

Fácilmente incorporable en diferentes materiales.

Montaje fácil del casquillo mediante una herramienta opcional.

Se pueden montar en orificios ciegos.

Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22350. Casquillos de Posicionamiento, lisos – para pasadores de elevación
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Elevación
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.