Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.
Modelo con empuñadura ergonómica.
Este artículo 22350.0187 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 140 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L (EH 22340. /EH 22350.)
Eje
Empuñadura
Botón
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels