Casquillos de Posicionamiento
para pasadores de bolas y ejes de fijación
EH 22400.
Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) es adecuado para aplicaciones que requieren instalaciones a ras.
Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400.
Centraje optimizado gracias al cuello de precisión (ej. como en el montaje rápido de platos y componentes)
Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.
llave de espigas ajustable, compensada
llave de espigas ajustable, compensada : llave de espigas ajustable, compensada Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 309 g
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) : llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador) Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Paso ±0,1: 30 mm
Diámetro del eje -0,1: 5 mm
Peso: 243 g
Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
-
Adecuado para la medida d1: 25 mm
Artículo No.:
22350.1999
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Para acabado croquis: 2
Montaje
Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) se puede montar mediante una llave de espigas o una llave de espigas fija con adaptador.
Asegura tolerancias seguras y función constante. Fácilmente incorporable en diferentes materiales. Puede utilizarse en piezas de pared delgada. Posibilidad de montaje por ambos lados.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22400. Casquillos de Posicionamiento – para pasadores de bolas y ejes de fijación
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.