Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación

EH 22400.

Utilizados para materiales de pared delgada como por ejemplo, construcción de vehículos, construcción de aparatos, construcción de contenedores y la industria de la aviación.

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400.

La superficie de apoyo de la brida asegura una óptima distribución de la fuerza en componentes con paredes delgada.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22400.0305
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 5,8 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22400.0306
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 5,5 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22400.0308
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Peso: 9,8 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
22400.0310
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • Peso: 18 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
22400.0312
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Peso: 33 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña ovalada
cro­quis:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
22400.0316
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña ovalada – croquis 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22400.0405
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • Peso: 8,3 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22400.0406
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • Peso: 8,1 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
22400.0408
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
22400.0410
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • Peso: 23 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
22400.0412
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • Peso: 40 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento
Ver­sión:
con pestaña redonda
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
22400.0416
CAD
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • con pestaña redonda – croquis 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • Peso: 62 g
show article view
Casquillo de Posicionamiento

Material

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22400. Casquillos de Posicionamiento – con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.