Cas­qui­llos de Cen­tra­je con cuello, DIN 172 A

EH 23112.

Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.

Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..

Su selección resultó en 138 aciertos

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0020
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0021
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0022
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0023
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,5 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0024
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
23112.0025
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 5 mm
  • Peso: 1,4 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0030
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0031
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 2,6 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0032
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0033
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 1,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0034
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 2,5 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
23112.0035
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0036
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 2,4 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0037
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3,4 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0038
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 4,3 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0040
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 2,3 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0041
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3,1 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
7 mm
Artículo No.:
23112.0042
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 7 mm
  • Peso: 3,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0043
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 3 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0044
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 4,2 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0045
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 5,3 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0046
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 2,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0047
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 3,9 g
show article view
Casquillos de Centraje
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Alo­ja­mien­to D H7 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23112.0048
CAD
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Alojamiento D H7: 8 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Casquillos de Centraje

Material

  • Acero cementado, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23112. Casquillos de Centraje – con cuello, DIN 172 A
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.