Pa­sa­do­res de Bolas
 IM0009283 Foto Banner

Pa­sa­do­res de Bolas

Pasadores de bolas, ejes de sujeción, pasadores de sujeción y casquillos así como cables de retención 

Los pasadores de bolas son pasadores autobloqueantes. Las bolas se desbloquean sin necesidad de herramientas adicionales, únicamente presionando un botón. Los pasadores de bolas pueden denominarse también pasadores de fijación, pasadores de seguridad o pasadores de liberación rápida. Pueden usarse en múltiples industrias y aplicaciones, tales como sujetar, fijar, asegurar, bloquear, ajustar, o cambiar rápidamente de posición.

Los pasadores de bolas son extremadamente resistentes al cizallamiento y la corrosión, con lo cual están protegidos de forma óptima contra el desgaste. 

Esta amplia gama de productos incluye varios grupos en stock:

  • Diferentes versiones de empuñaduras (Empuñadura en T, Empuñadura en L, empuñadura tipo seta, empuñadura de seguridad, empuñadura acabado simple, empuñadura elástica, empuñaduras combinadas en cuatro colores - naranja, gris, azul y negro)
  • Elección de diferentes materiales (acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4542 y titanio)
  • Pasadores de bolas, autobloqueantes, con rango de sujeción ajustable (longitud de sujeción ajustable)
  • Ejes de fijación con bolas a presión (no autobloqueantes)
  • Pasadores de sujeción, autobloqueantes, con compensación de rango

Accesorios:

  • Casquillos para pasadores de bolas y ejes de fijación
  • Casquillos con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
  • Cables de retención en diferentes versiones

Completando nuestra gama de productos métricos, algunos artículos también están disponibles en versión en pulgadas de acuerdo con los estándares de aviación (MS17984 - MS17987)

También se pueden diseñar y fabricar artículos especiales para aplicaciones especiales.