Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.
Modelo con empuñadura ergonómica.
Este artículo 22350.0131 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura en L (EH 22340. /EH 22350.)
Más detalles
Eje
Empuñadura
Botón
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores