22380.0428 - Pasadores de Bolas
autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Empuñadura ergonómica, disponibles diferentes combinaciones de colores. El diseño de la empuñadura evita el desbloqueo de manera no intencionada.

Este artículo 22380.0428 - Pasadores de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Bolas autobloqueantes, con empuñadura combinada, endurecidos por precipitación (EH 22380.)

Ma­te­rial
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]
Color del mango

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to1) mín. [kN]:
24 kN
Color del mango:
azul
Artículo No.:
22380.0428
Documentos
Pasadores de Bolas
  • Color del mango: azul
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Alojamiento H11: 5 mm
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento1) mín.: 24 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 23 g
Pasadores de Bolas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6 gris / azul

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Acero inoxidable 1.4305, ver EH 22370.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22380.0428
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.