Para la fijación y centrado de piezas con agujero central. Efecto autocentrante con precisión de ±0,025 mm. Los segmentos rectificados permiten la sujeción de piezas mecanizadas o en bruto, y sujetarlas al nivel de la superficie de apoyo. Este elemento se caracteriza por un recorrido de bridaje importante y altura reducida.
Posibilidad de roscado desde arriba y desde abajo.
Este artículo 23340.0014 - Elementos de Sujeción y Centrado con segmentos de bloqueo / (d1 mín.: 14,5 mm, d1 máx.: 18,5 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción y Centrado con segmentos de bloqueo (EH 23340.)
Cuerpo
Muelle
Elementos de bloqueo
Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2.
Puede encontrar información adicional o detallada en las instrucciones de montaje y funcionamiento.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores