23210.0342 - Bridas de Cierre
con palanca de tracción acodada

El elemento de sujeción rápido bloquea la pieza a mecanizar simultáneamente contra topes fijos y la placa de fijación. La construcción de perfil bajo permite trabajar toda la superficie de la pieza a mecanizar. En combinación con los topes cilíndricos EH 23280. pueden a veces reemplazar dispositivos de apriete especial.

Este artículo 23210.0342 - Bridas de Cierre con palanca de tracción acodada / con mordaza en V, cierre hacia la derecha (Tamaño de ranura en T: 14 mm, d1: M12) es una variante del grupo de artículos Bri­das de Cie­rre con palanca de tracción acodada (EH 23210.)

Ver­sión
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con mordaza en V, cierre hacia la derecha
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
7 kN
Artículo No.:
23210.0342
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza en V, cierre hacia la derecha
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
  • Peso: 838 g
Bridas de Cierre

Material

  • Acero, cementado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23210.0342
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.