El elemento de sujeción rápido bloquea la pieza a mecanizar simultáneamente contra topes fijos y la placa de fijación. La construcción de perfil bajo permite trabajar toda la superficie de la pieza a mecanizar. En combinación con los topes cilíndricos EH 23280. pueden a veces reemplazar dispositivos de apriete especial.
Este artículo 23210.0322 - Bridas de Cierre con palanca de tracción acodada / con mordaza en V, cierre hacia la derecha (Tamaño de ranura en T: 12 mm, d1: M12) es una variante del grupo de artículos Bridas de Cierre con palanca de tracción acodada (EH 23210.)
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels