Filtro de producto
Su selección resultó en 42 aciertos
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
Sistema: V40
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 55 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
Sistema: L16
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 110 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
Sistema: L16
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 140 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
Sistema: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
Sistema: V70
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
Sistema: V70
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 53 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
Sistema: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 105 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo esférica
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo esférica – croquis 2
Sistema: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 135 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo estriada – croquis 3
Sistema: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial máx.: 18 Nm
Peso: 20 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo estriada – croquis 3
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 38 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo estriada – croquis 3
Sistema: V70/L12
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial máx.: 60 Nm
Peso: 54 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo estriada – croquis 3
Sistema: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 106 g
show article view
Versión:
con rosca macho, superficie de apoyo estriada
Más detalles
con rosca macho, superficie de apoyo estriada – croquis 3
Sistema: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
Peso: 136 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V40
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 25 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V40
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 25 Nm
Peso: 42 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 52 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 65 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 79 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 111 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: V70/L12
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 82 Nm
Peso: 142 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: L16
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 141 g
show article view
Versión:
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01
Más detalles
con rosca hembra, superficie de apoyo plana tolerancia l1 = ±0,01 – croquis 4
Sistema: L16
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Par de torsión inicial1) máx.: 206 Nm
Peso: 256 g
show article view
Material
Acero, cementado, pavonado
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.