22690.0043 - Vástagos

Utilización como asiento, tope y apoyo.

Este artículo 22690.0043 - Vástagos / con rosca macho, superficie de apoyo plana (h ±0,01: 20 mm, d1: M16) es una variante del grupo de artículos Vástagos (EH 22690.)

Ver­sión
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artículo No.:
22690.0043
Documentos
Vástagos
  • con rosca macho, superficie de apoyo plana – croquis 1
  • Sistema: L16
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Par de torsión inicial máx.: 140 Nm
  • Peso: 140 g
Vástagos

Material

  • Acero, cementado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22690.0043
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.