Verende drukstukken zijn veerelementen bestaande uit een kogel en een pen. Verende drukstukken worden ook vaak balvangers genoemd. Ze zijn geschikt voor een uitgebreid scala aan toepassingen in een breed scala van verschillende industrieën, b.v. voor bevestiging, vergrendeling, positionering en druktoepassing.
Dankzij de assemblageprocedure en het specifieke productieproces dat we gebruiken, kunnen we een superieure mate van functionele betrouwbaarheid garanderen, bijvoorbeeld door gecertificeerde veerbelastingen en veerweg.
Ons uitgebreide assortiment bestaat uit een groot aantal ontwerpen op voorraad:
Met schroefdraad, inschroefmodellen (M3 tot M24) en gladde, indrukbare modellen (diameter 2 tot 12 mm)
Lichamen gemaakt van staal, roestvast staal (1.4305) en kunststof
Ballen gemaakt van gehard staal, roestvast staal (1.4305), kunststof en keramiek
Pinnen van gehard staal, roestvast staal (1.4305) en kunststof
Verschillende veerbelastingen (licht, standaard, zwaar)
Installatie via interne zeshoek en gleuf
Met / zonder kop (model met draad)
Met / zonder kraag (glad model)
De nieuwste toevoeging aan de productfamilie zijn veerplunjers met een bewegende bal. Afgezien van het minimaliseren van slijtage op het tegenstuk, zijn de kunststof gemonteerde kogels elektrisch geïsoleerd.
Als een aanvulling op het draadmodel bieden we ook draadcoatings.
Als aanvulling op onze metrische productportfolio zijn geselecteerde ontwerpen ook beschikbaar als Engelse versies.
Speciale toepassingen kunnen ontworpen en geproduceerd worden op aanvraag.