Ve­ren­de druk­stuk­ken met beweegbare kogel en gleuf

EH 22051.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

De vrijloop van de kogel zorgt voor minimale slijtage op het tegendeel hetgeen ook resulteert in een positieve borgingkarakter afhankelijk van het tegendeel.

Een ander voordeel van de kunststof kogels is de isolerende werking.  

Uw selectie resulteerde in 24 resultaten

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artikelnummer:
22051.0005
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 6,8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,8 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikelnummer:
22051.0006
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 10 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22051.0008
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 16 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artikelnummer:
22051.0010
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 18,8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 31,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikelnummer:
22051.0012
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 24 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artikelnummer:
22051.0016
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 38 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 68 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22051.0205
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22051.0206
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22051.0208
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 23 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artikelnummer:
22051.0210
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 28 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artikelnummer:
22051.0212
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 77,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artikelnummer:
22051.0216
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • automatenstaal, versterkte veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 50 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 88,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artikelnummer:
22051.0405
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 6,8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikelnummer:
22051.0406
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 10 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikelnummer:
22051.0408
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 16 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artikelnummer:
22051.0410
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 18,8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 31,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikelnummer:
22051.0412
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 24 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artikelnummer:
22051.0416
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,2 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 38 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 68 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22051.0605
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22051.0606
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikelnummer:
22051.0608
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 23 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artikelnummer:
22051.0610
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 28 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 54,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artikelnummer:
22051.0612
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 77,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artikelnummer:
22051.0616
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, versterkte veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 50 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 88,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gezwart
  • RVS 1.4305

Lager

  • kunststof 

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22051. Verende drukstukken – met beweegbare kogel en gleuf
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.