Ve­ren­de druk­stuk­ken met beweegbare keramische kogel en gleuf, roestvast staal A4

EH 22051.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

De loop van de kogel minimaliseert de slijtage van het tegenstuk, dit resulteert ook in een positief vergrendelingsgedrag, afhankelijk van het tegenstuk.

Een ander voordeel van de beweegbare keramische kogel is de elektrische isolatie.

 Kenmerken van de keramische bal:

  • Zeer slagvast
  • krasbestendig
  • Anti magnetisch
  • Elektrisch isolerend

De RVS A4 uitvoering zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) F1 [N]
Veer­kracht1) F2 [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
4,8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
6,8 N
Artikelnummer:
22051.0505
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: 4,8 N
  • Veerkracht1) F2: 6,8 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
6,3 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
10 N
Artikelnummer:
22051.0506
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: 6,3 N
  • Veerkracht1) F2: 10 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16,1 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
24 N
Artikelnummer:
22051.0508
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: 16,1 N
  • Veerkracht1) F2: 24 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
18,8 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
31,7 N
Artikelnummer:
22051.0510
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: 18,8 N
  • Veerkracht1) F2: 31,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,8 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
24 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
49 N
Artikelnummer:
22051.0512
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: 24 N
  • Veerkracht1) F2: 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 8,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
38 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
68 N
Artikelnummer:
22051.0516
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: 38 N
  • Veerkracht1) F2: 68 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
10 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
14 N
Artikelnummer:
22051.0705
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Veerkracht1) F1: 10 N
  • Veerkracht1) F2: 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
11 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
16 N
Artikelnummer:
22051.0706
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,7 mm
  • Veerkracht1) F1: 11 N
  • Veerkracht1) F2: 16 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
22,9 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
40 N
Artikelnummer:
22051.0708
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 0,95 mm
  • Veerkracht1) F1: 22,9 N
  • Veerkracht1) F2: 40 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
28,1 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
54,3 N
Artikelnummer:
22051.0710
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,4 mm
  • Veerkracht1) F1: 28,1 N
  • Veerkracht1) F2: 54,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,8 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
36,5 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
77,3 N
Artikelnummer:
22051.0712
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: 36,5 N
  • Veerkracht1) F2: 77,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
50 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
88,7 N
Artikelnummer:
22051.0716
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • heavy spring load
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,1 mm
  • Veerkracht1) F1: 50 N
  • Veerkracht1) F2: 88,7 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 90 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS A4

Lager

  • kunststof 

Kogel

  • Keramisch

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22051. Verende drukstukken – met beweegbare keramische kogel en gleuf, roestvast staal A4
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."