Ve­ren­de druk­stuk­ken met keramische kogel en sleuf, RVS A4

EH 22050.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

De RVS A4 uitvoering zorgt voor de hoogst mogelijke corrosiebescherming.

Kenmerken keramische kogel:

  • zeer slagvast
  • slijtvast
  • niet magnetisch
  • elektrisch isolerend

Uw selectie resulteerde in 14 resultaten

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22050.1404
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikelnummer:
22050.1405
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 14 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22050.1406
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikelnummer:
22050.1408
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 18 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 31 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
22050.1410
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 24 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 45 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,2 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikelnummer:
22050.1412
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 26 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 49 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikelnummer:
22050.1416
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, standaard veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 41 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 86 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikelnummer:
22050.1604
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 18 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22050.1605
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 15 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22050.1606
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 19 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikelnummer:
22050.1608
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 36 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 62 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikelnummer:
22050.1610
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 57 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 104 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikelnummer:
22050.1612
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 61 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 110 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Versterkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikelnummer:
22050.1616
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS A4, versterkte veerkracht
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 68 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 142 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS A4, gepassiveerd

Kogel

  • Keramisch

Veer

  • RVS A4, gepassiveerd

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22050. Verende drukstukken – met keramische kogel en sleuf, RVS A4
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."