Uw selectie resulteerde in 12 resultaten
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 6,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 15 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 24 N
- Veerkracht1) F2: ~ 50 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 36 N
- Veerkracht1) F2: ~ 58 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 43 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 17 N
- Veerkracht1) F2: ~ 39 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 6,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 22 N
- Veerkracht1) F2: ~ 43 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 40 N
- Veerkracht1) F2: ~ 80 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 44 N
- Veerkracht1) F2: ~ 113 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 44 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9 N
- Veerkracht1) F2: ~ 24 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 6,8 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 15 N
- Veerkracht1) F2: ~ 30 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 24 N
- Veerkracht1) F2: ~ 50 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 36 N
- Veerkracht1) F2: ~ 58 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 43 g
show article view
Materiaal
Stift
- automatenstaal, gehard, gezwart
- RVS 1.4305
Afdichting
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Afwijking bij afmetig l, d veerkracht en temperatuurbestendigheid tegenover uitvoering EH 22060. `zonder afdichting´.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken
d1: M8
Artikelnummer:
22060.0908
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Gewicht: 39 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken
d1: M10
Artikelnummer:
22060.0910
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Gewicht: 66 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22060.0912
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Gewicht: 72 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken
d1: M16
Artikelnummer:
22060.0916
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Gewicht: 144 g
Kenmerken
Standaard veerbelasting: geen markering
Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen
Montage
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Datasheet EH 22060. Verende drukstukken – met stift en binnenzeskant en afdichting
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.