Ve­ren­de druk­stuk­ken kunststof uitvoering

EH 22040.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

Ver­sie
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
kogel van RVS
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artikelnummer:
22040.0006
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel van RVS
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 17 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 0,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ver­sie:
kogel van RVS
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22040.0008
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel van RVS
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 1,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ver­sie:
kogel van RVS
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
22040.0010
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel van RVS
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 25 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 45 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ver­sie:
kogel uit thermoplast
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artikelnummer:
22040.0406
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel uit thermoplast
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 12 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 17 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ver­sie:
kogel uit thermoplast
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikelnummer:
22040.0408
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel uit thermoplast
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 20 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Verend drukstuk
Ver­sie:
kogel uit thermoplast
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikelnummer:
22040.0410
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • kogel uit thermoplast
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 1,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 25 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 45 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Gewicht: 1,8 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • thermoplast (POM), blauw

Kogel

  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22040. Verende drukstukken – kunststof uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."