Uw selectie resulteerde in 24 resultaten
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,2 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 18 N
- Veerkracht1) F2: ~ 31 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,4 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 24 N
- Veerkracht1) F2: ~ 45 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 26 N
- Veerkracht1) F2: ~ 49 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 12 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,9 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 15 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,2 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 19,3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26,6 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 36 N
- Veerkracht1) F2: ~ 60,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,5 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 57 N
- Veerkracht1) F2: ~ 103,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 61 N
- Veerkracht1) F2: ~ 110 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 18 N
- Veerkracht1) F2: ~ 31 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,5 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 24 N
- Veerkracht1) F2: ~ 45 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 26 N
- Veerkracht1) F2: ~ 49 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 12 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Slag s: 0,9 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 15 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Slag s: 1 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 19,3 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26,6 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 36 N
- Veerkracht1) F2: ~ 60,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,6 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 57 N
- Veerkracht1) F2: ~ 103,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 61 N
- Veerkracht1) F2: ~ 110 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Kogel
- kogellagerstaal, gehard
- RVS, gehard
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Kenmerken
Standaard veerbelasting: geen markering
Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen
Montage
Ga uit van maatvoeringen l3 voor M 4 / M 5.
Datasheet EH 22050. Verende drukstukken – met kogel, kop en gleuf
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.