Productfilter
Uw selectie resulteerde in 10 resultaten
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Meer details
Huls van thermoplast, kogel van RVS
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 6,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 0,2 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Meer details
Huls van thermoplast, kogel van RVS
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9,4 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 5 mm
Gewicht: 0,4 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Meer details
Huls van thermoplast, kogel van RVS
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,2 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12,6 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 6 mm
Gewicht: 0,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Meer details
Huls van thermoplast, kogel van RVS
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 10 N
Veerkracht1) F2 : ~ 20,4 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 8 mm
Gewicht: 1,5 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Meer details
Huls van thermoplast, kogel van RVS
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11,9 N
Veerkracht1) F2 : ~ 22,3 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 10 mm
Gewicht: 3,1 g
show article view
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Meer details
huls en kogel uit thermoplast
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 6,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 0,1 g
show article view
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Meer details
huls en kogel uit thermoplast
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9,4 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 5 mm
Gewicht: 0,1 g
show article view
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Meer details
huls en kogel uit thermoplast
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,2 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12,6 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 6 mm
Gewicht: 0,2 g
show article view
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Meer details
huls en kogel uit thermoplast
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 10 N
Veerkracht1) F2 : ~ 20,4 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 8 mm
Gewicht: 0,5 g
show article view
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Meer details
huls en kogel uit thermoplast
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 11,9 N
Veerkracht1) F2 : ~ 22,3 N
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Boring D1 +0,2: 10 mm
Gewicht: 1,4 g
show article view
Materiaal
Huls
Kogel
RVS, gehard
thermoplast (POM), wit
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Montage
Met dank aan de flexibele uitvoering is directe montage mogelijk.
Datasheet EH 22080. Verende drukstukken – gladde uitvoering, met kraag en kogel, zelfspannend
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."