Uw selectie resulteerde in 62 resultaten
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- SW: 0,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 2,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 3 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,4 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,9 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Slag s: 2,3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,8 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 5,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 9,2 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 16 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 38 N
- Veerkracht1) F2: ~ 100 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 35 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 7 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 58 N
- Veerkracht1) F2: ~ 140 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 67 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
- automatenstaal, standaard veerkracht
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 80 N
- Veerkracht1) F2: ~ 180 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 129 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Slag s: 2,3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 15 N
- Veerkracht1) F2: ~ 44 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1,6 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 20 N
- Veerkracht1) F2: ~ 48 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,8 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 26 N
- Veerkracht1) F2: ~ 70 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 5,7 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 26 N
- Veerkracht1) F2: ~ 70 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 9,1 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 51 N
- Veerkracht1) F2: ~ 122 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 16 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 72 N
- Veerkracht1) F2: ~ 164 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 26 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 7 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 88 N
- Veerkracht1) F2: ~ 206 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 67 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
- automatenstaal, versterkte veerkracht
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 94 N
- Veerkracht1) F2: ~ 250 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 129 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- SW: 1,3 mm
- Slag s: 1,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 16 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 0,9 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- SW: 1,5 mm
- Slag s: 2,3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 20 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 1,5 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- SW: 2 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 7 N
- Veerkracht1) F2: ~ 22 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 2,3 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 5 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 8,1 g
show article view
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- automatenstaal, pen uit thermoplast, standaard veerkracht
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 10 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal
Stift
- automatenstaal, gehard, gezwart
- thermoplast (POM), wit
- RVS 1.4305, genitreerd
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M3 mm
Artikelnummer:
22060.0903
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- Gewicht: 17 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M4 mm
Artikelnummer:
22060.0904
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- Gewicht: 18 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M5 mm
Artikelnummer:
22060.0905
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- Gewicht: 21 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M6 mm
Artikelnummer:
22060.0906
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- Gewicht: 30 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M8 mm
Artikelnummer:
22060.0908
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Gewicht: 39 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M10 mm
Artikelnummer:
22060.0910
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Gewicht: 66 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M12 mm
Artikelnummer:
22060.0912
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Gewicht: 72 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M16 mm
Artikelnummer:
22060.0916
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Gewicht: 144 g
Product:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
d1: M20 mm
Artikelnummer:
22060.0920
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- Gewicht: 162 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
d1: M24 mm
Artikelnummer:
22070.0838
- Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Gewicht: 258 g
Kenmerken
Standaard veerbelasting: geen markering
Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen
Montage
Verende drukstukken kunnen aangebracht en verwijderd worden door middel van de binnenzeskant en sleuf.
Gebruik speciaal montagegereedschap voor montage met de sleuf (pen zijde).
Datasheet EH 22060. Verende drukstukken – met stift en binnenzeskant
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.