Productfilter
Uw selectie resulteerde in 10 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Meer details
huls en bouten van RVS
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s: 2,7 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 8,2 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 4 mm
Gewicht: 0,7 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Meer details
huls en bouten van RVS
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s: 4 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3,3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 5 mm
Gewicht: 1,1 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
huls en bouten van RVS
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s: 5,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,1 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 6 mm
Gewicht: 2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Meer details
huls en bouten van RVS
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s: 6,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 9 N
Veerkracht1) F2 : ~ 20,1 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 8 mm
Gewicht: 4 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Meer details
huls en bouten van RVS
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s: 8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 16,2 N
Veerkracht1) F2 : ~ 29 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 10 mm
Gewicht: 9 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Meer details
Huls van RVS, bouten uit thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s: 2,7 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 8,2 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Boring H7: 4 mm
Gewicht: 0,5 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Meer details
Huls van RVS, bouten uit thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s: 4 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 3,3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 9 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Boring H7: 5 mm
Gewicht: 0,7 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Meer details
Huls van RVS, bouten uit thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s: 5,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 6,1 N
Veerkracht1) F2 : ~ 12 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Boring H7: 6 mm
Gewicht: 1,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Meer details
Huls van RVS, bouten uit thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s: 6,5 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 9 N
Veerkracht1) F2 : ~ 20,1 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Boring H7: 8 mm
Gewicht: 2,3 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Meer details
Huls van RVS, bouten uit thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s: 8 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 16,2 N
Veerkracht1) F2 : ~ 29 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
Boring H7: 10 mm
Gewicht: 4,8 g
show article view
Materiaal
Stift
RVS 1.4305
thermoplast (POM), wit
Huls
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Montage
Een tolerantie van H7 wordt aanbevolen voor het gat van d1 .
Datasheet EH 22080. Verende drukstukken – gladde uitvoering, met kraag en bout
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."