Productfilter
Uw selectie resulteerde in 5 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Meer details
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 12,9 N
Veerkracht1) F2 : ~ 19 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 4 mm
Gewicht: 0,6 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Meer details
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 19,3 N
Veerkracht1) F2 : ~ 29,2 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 5 mm
Gewicht: 1 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Meer details
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 28 N
Veerkracht1) F2 : ~ 47,5 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 6 mm
Gewicht: 1,7 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Meer details
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 40 N
Veerkracht1) F2 : ~ 67,3 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 8 mm
Gewicht: 3,6 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Meer details
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Veerkracht1) F1 : ~ 66 N
Veerkracht1) F2 : ~ 105 N
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
Boring H7: 10 mm
Gewicht: 7,6 g
show article view
Materiaal
Huls
Kogel
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Datasheet EH 22080. Verende drukstukken – soepel, lang, met kraag en bal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."