- 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
- d1 +0,1: 4 mm
- d2: 3 mm
- d3: 4,6 mm
- l1 ±0,2: 5 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 6,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 4 mm
- 重量: 0,2 g
show article view
- 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
- d1 +0,1: 5 mm
- d2: 4 mm
- d3: 5,6 mm
- l1 ±0,2: 6 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 9,4 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 5 mm
- 重量: 0,4 g
show article view
- 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
- d1 +0,1: 6 mm
- d2: 5 mm
- d3: 6,5 mm
- l1 ±0,2: 7 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- バネ力1) F1: 約 6,2 N
- バネ力1) F2: 約 12,6 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 6 mm
- 重量: 0,7 g
show article view
- 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 8,5 mm
- l1 ±0,2: 9 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 20,4 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 8 mm
- 重量: 1,5 g
show article view
- 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 8 mm
- d3: 11 mm
- l1 ±0,2: 13,5 mm
- l2: 約 1,5 mm
- ストローク s: 2,4 mm
- バネ力1) F1: 約 11,9 N
- バネ力1) F2: 約 22,3 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 10 mm
- 重量: 3,1 g
show article view
- 本体とボール:樹脂製
- d1 +0,1: 4 mm
- d2: 3 mm
- d3: 4,6 mm
- l1 ±0,2: 5 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 0,8 mm
- バネ力1) F1: 約 3 N
- バネ力1) F2: 約 6,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 4 mm
- 重量: 0,1 g
show article view
- 本体とボール:樹脂製
- d1 +0,1: 5 mm
- d2: 4 mm
- d3: 5,6 mm
- l1 ±0,2: 6 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 9,4 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 5 mm
- 重量: 0,1 g
show article view
- 本体とボール:樹脂製
- d1 +0,1: 6 mm
- d2: 5 mm
- d3: 6,5 mm
- l1 ±0,2: 7 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1,6 mm
- バネ力1) F1: 約 6,2 N
- バネ力1) F2: 約 12,6 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 6 mm
- 重量: 0,2 g
show article view
- 本体とボール:樹脂製
- d1 +0,1: 8 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 8,5 mm
- l1 ±0,2: 9 mm
- l2: 約 1 mm
- ストローク s: 1,9 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 20,4 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 8 mm
- 重量: 0,5 g
show article view
- 本体とボール:樹脂製
- d1 +0,1: 10 mm
- d2: 8 mm
- d3: 11 mm
- l1 ±0,2: 13,5 mm
- l2: 約 1,5 mm
- ストローク s: 2,4 mm
- バネ力1) F1: 約 11,9 N
- バネ力1) F2: 約 22,3 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 取付穴 D1 +0,2: 10 mm
- 重量: 1,4 g
show article view
材質
本体
ボール
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
組立
また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。
データシート EH 22080. スプリングプランジャー – 平滑タイプ、 カラー付