22080.0705 - スプリングプランジャー
平滑タイプ、 カラー付

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

このスプリング・プランジャーの本体はバネ性を持っているので、取付穴の径の公差は0.2 mmまで許容できます。これにより取付穴の加工費用を節約することができます。

この製品は 22080.0705 - スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー付 / 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール (d1 +0,1: 5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー付 (EH 22080.)

材質
ボール
バネ力
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 9,4 N
製品番号:
22080.0705
資料
スプリングプランジャー
  • 熱可塑性樹脂の本体、 ステンレス鋼のボール
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: 約 1 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 9,4 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 取付穴 D1 +0,2: 5 mm
  • 重量: 0,4 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 熱硬化性樹脂(POM)、黒色

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

組立

また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22080.0705
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers