スプリングプランジャー 平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ

EH 2B080.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

このスプリングプランジャーは、公差0.008" (inches)までの穴で自己保持可能です。 よって穴加工の精度をあげる必要はありません。

検索結果は 5 ヒットしました

材質
ボール
バネ力
d1 +0,004 [インチ]
l1 ±0,01 [インチ]
バネ力1) F1 約 [lb]
バネ力1) F2 約 [lb]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,004 [インチ]:
3/16 インチ
l1 ±0,01 [インチ]:
0,236 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,3 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 2,1 lb
製品番号:
2B080.0050
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,004: 3/16 インチ
  • d2: 0,157 インチ
  • d3: 0,22 インチ
  • l1 ±0,01: 0,236 インチ
  • l2: 0,039 インチ
  • ストローク s: 0,039 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,3 lb
  • バネ力1) F2: 約 2,1 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 122 °F
  • 取付穴 D1 +0,008: 3/16 インチ
  • 重量: 0,012 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,004 [インチ]:
1/4 インチ
l1 ±0,01 [インチ]:
0,276 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,4 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 2,8 lb
製品番号:
2B080.0060
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,004: 1/4 インチ
  • d2: 0,197 インチ
  • d3: 0,276 インチ
  • l1 ±0,01: 0,276 インチ
  • l2: 0,039 インチ
  • ストローク s: 0,059 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,4 lb
  • バネ力1) F2: 約 2,8 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 122 °F
  • 取付穴 D1 +0,008: 1/4 インチ
  • 重量: 0,024 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,004 [インチ]:
5/16 インチ
l1 ±0,01 [インチ]:
0,354 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 1,9 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 4,5 lb
製品番号:
2B080.0080
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,004: 5/16 インチ
  • d2: 0,256 インチ
  • d3: 0,335 インチ
  • l1 ±0,01: 0,354 インチ
  • l2: 0,039 インチ
  • ストローク s: 0,075 インチ
  • バネ力1) F1: 約 1,9 lb
  • バネ力1) F2: 約 4,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 122 °F
  • 取付穴 D1 +0,008: 5/16 インチ
  • 重量: 0,051 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,004 [インチ]:
3/8 インチ
l1 ±0,01 [インチ]:
0,531 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 2,7 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 5 lb
製品番号:
2B080.0090
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,004: 3/8 インチ
  • d2: 0,315 インチ
  • d3: 0,433 インチ
  • l1 ±0,01: 0,531 インチ
  • l2: 0,059 インチ
  • ストローク s: 0,091 インチ
  • バネ力1) F1: 約 2,7 lb
  • バネ力1) F2: 約 5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 122 °F
  • 取付穴 D1 +0,008: 3/8 インチ
  • 重量: 0,103 oz
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,004 [インチ]:
1/2 インチ
l1 ±0,01 [インチ]:
0,63 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 3,1 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 5,6 lb
製品番号:
2B080.0120
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,004: 1/2 インチ
  • d2: 0,394 インチ
  • d3: 0,551 インチ
  • l1 ±0,01: 0,63 インチ
  • l2: 0,059 インチ
  • ストローク s: 0,126 インチ
  • バネ力1) F1: 約 3,1 lb
  • バネ力1) F2: 約 5,6 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 122 °F
  • 取付穴 D1 +0,008: 1/2 インチ
  • 重量: 0,208 oz
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 熱硬化性樹脂(POM)、黒色

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

組立

また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 2B080. スプリングプランジャー – 平滑、カラー、ボール付き、自己保持、インチサイズ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers