スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
このスプリング・プランジャーの本体はバネ性を持っているので、取付穴の径の公差は0.2 mmまで許容できます。これにより取付穴の加工費用を節約することができます。
この製品は 22080.0805 - スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー付 / 本体とボール:樹脂製 (d1 +0,1: 5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー付 (EH 22080.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
また本体の弾性により手で押し込むことで簡単に取り付けられ、下向きの面に取り付けても落ちません。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers