スプリングプランジャー ボール付、 平滑タイプ

EH 22080.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 39 ヒットしました

材質
ボール
バネ力
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 0,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 1,3 N
製品番号:
22080.1003
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 0,4 N
  • バネ力1) F2: 約 1,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 3 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 0,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 1 N
製品番号:
22080.1004
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 0,4 N
  • バネ力1) F2: 約 1 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 0,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,7 N
製品番号:
22080.1005
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 0,5 N
  • バネ力1) F2: 約 4,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,5 N
製品番号:
22080.1006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • ストローク s: 1,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,3 N
  • バネ力1) F2: 約 6,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 9 N
製品番号:
22080.1008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • ストローク s: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10 N
製品番号:
22080.1010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • ストローク s: 3,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,9 N
  • バネ力1) F2: 約 10 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14,6 N
製品番号:
22080.1012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、軽荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,2 N
  • バネ力1) F2: 約 14,6 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,5 N
製品番号:
22080.0003
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 約 0,6 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,8 N
  • バネ力1) F2: 約 3,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 3 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6 N
製品番号:
22080.0004
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,5 N
  • バネ力1) F2: 約 6 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,5 N
製品番号:
22080.0005
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 6,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11,5 N
製品番号:
22080.0006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 約 1 mm
  • ストローク s: 1,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,5 N
  • バネ力1) F2: 約 11,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22080.0008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 約 1,1 mm
  • ストローク s: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 7 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 2,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18,5 N
製品番号:
22080.0010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 約 1,5 mm
  • ストローク s: 3,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 18,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 4,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26,5 N
製品番号:
22080.0012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 約 2,3 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 26,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 7,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 5,5 N
製品番号:
22080.2003
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • ストローク s: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,4 N
  • バネ力1) F2: 約 5,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 3 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,4 N
製品番号:
22080.2004
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 10,4 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22080.2005
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • ストローク s: 1,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22080.2006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • ストローク s: 1,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,3 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22080.2008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • ストローク s: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 2,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 17 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 37 N
製品番号:
22080.2010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • ストローク s: 3,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 17 N
  • バネ力1) F2: 約 37 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 4,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 28 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57 N
製品番号:
22080.2012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、重荷重用スプリング – 図 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • ストローク s: 4 mm
  • バネ力1) F1: 約 28 N
  • バネ力1) F2: 約 57 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 12 mm
  • 重量: 7,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,5 N
製品番号:
22080.0203
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は真鍮、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 約 0,6 mm
  • ストローク s: 0,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,8 N
  • バネ力1) F2: 約 3,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 3 mm
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6 N
製品番号:
22080.0204
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は真鍮、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 約 1 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 6 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
黄銅
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 6,5 N
製品番号:
22080.0205
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は真鍮、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング – 図 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 約 1 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 6,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4303(SUS305相当)
  • 黄銅
  • POM、青

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、白

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

強力スプリングタイプは、 "EH 22080を参照ください。スプリングプランジャー、スムース、ロング、カラー、ボール 

マーキング

軽スプリング仕様:  縦線マーク一本

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

組立

取付穴直径d1の公差はH7を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22080. スプリングプランジャー – ボール付、 平滑タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい